Menu Search

Émbolo con resorte 6.0 4.8 15.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle con un extremo de pasador y un cuerpo liso se utiliza para colocar, aplicar presión y elevar. Su extremo del pasador ofrece una conexión y alineación precisas, y su cuerpo liso facilita la inserción y el ajuste y permite una liberación rápida. El cuerpo y el resorte están fabricados en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20208974

Número de pieza del fabricante:

20208974

53 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 4,15 €
20 - 49 3,74 €
50 - 99 3,53 €
100 - 499 3,11 €
500 + 2,70 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,15 €

1 x 4,15 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material del pasador Acero inoxidable
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 4.8
d3 6.5
d4 5.85
d5 ±0.04 6.0
l1 15.0
l2 1.0
l3 2.3
l4 8.2
s1 5.5
Carga elástica F1 ≈ N 6.1
Carga elástica F2 ≈ N 12.0
Temperatura max.C +250
Peso g 2.2
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros