Menu Search

Émbolo con resorte M20 12.0 30.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253455

Número de pieza del fabricante:

20253455

3 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 14,90 €
20 - 49 13,41 €
50 - 99 12,67 €
100 - 499 11,18 €
500 + 9,69 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,90 €

1 x 14,90 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Recorrido s1 4.5
Carga elástica F1 ≈ N 56.0
Carga elástica F2 ≈ N 111.0
A/F 2.5
Peso g 45.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros