Menu Search

Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253448

Número de pieza del fabricante:

20253448

113 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 10,80 €
20 - 49 9,72 €
50 - 99 9,18 €
100 - 499 8,10 €
500 + 7,02 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,80 €

1 x 10,80 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Recorrido s1 3.5
Carga elástica F1 ≈ N 41.0
Carga elástica F2 ≈ N 86.0
A/F 2.0
Peso g 23.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros