Menu Search

Émbolo con resorte M12 8.0 22.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253431

Número de pieza del fabricante:

20253431

5 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 8,54 €
20 - 49 7,69 €
50 - 99 7,26 €
100 - 499 6,41 €
500 + 5,55 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,54 €

1 x 8,54 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Recorrido s1 2.5
Carga elástica F1 ≈ N 26.0
Carga elástica F2 ≈ N 49.0
A/F 2.0
Peso g 11.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros