Menu Search

Émbolo con resorte M8 4.5 16.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253417

Número de pieza del fabricante:

20253417

16 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 5,58 €
20 - 49 5,02 €
50 - 99 4,74 €
100 - 499 4,19 €
500 + 3,63 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,58 €

1 x 5,58 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Recorrido s1 1.5
Carga elástica F1 ≈ N 18.0
Carga elástica F2 ≈ N 31.0
A/F 1.2
Peso g 3.5
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros