Menu Search

Spring Plunger M6 3.5 14.0 Stainless Steel

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide a secure engagement, indexing, or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position. It can withstand temperatures up to 250ºC and is made of stainless steel.
Referencia de Essentra:

20253400

Número de pieza del fabricante:

20253400

81 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 4,36 €
20 - 49 3,92 €
50 - 99 3,71 €
100 - 499 3,27 €
500 + 2,83 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,36 €

1 x 4,36 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Recorrido s1 1.0
Carga elástica F1 ≈ N 11.0
Carga elástica F2 ≈ N 18.0
A/F 1.0
Peso g 1.7
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros