Menu Search

Émbolo con resorte M3 1.5 7.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253370

Número de pieza del fabricante:

20253370

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 4,94 €
20 - 49 4,45 €
50 - 99 4,20 €
100 - 499 3,71 €
500 + 3,21 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,94 €

1 x 4,94 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Recorrido s1 0.4
Carga elástica F1 ≈ N 3.0
Carga elástica F2 ≈ N 4.5
A/F 0.4
Peso g 0.2
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros