Menu Search

Émbolo con resorte M10 6.0 19.0 Acero negro

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253240

Número de pieza del fabricante:

20253240

75 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 2,20 €
20 - 49 1,98 €
50 - 99 1,87 €
100 - 499 1,65 €
500 + 1,43 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,20 €

1 x 2,20 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Recorrido s1 2.0
Carga elástica F1 ≈ N 24.0
Carga elástica F2 ≈ N 45.0
A/F 1.5
Peso g 6.6
Material Acero negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros