Menu Search

Émbolo con resorte M4 2.5 9.0 Acero negro

Este émbolo de muelle tiene una ranura y una bola. Está diseñado para proporcionar una conexión, indexación o aplicación de presión seguros. Su diseño de bola y ranura evita que el émbolo se salga de su posición accidentalmente. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y está fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20253202

Número de pieza del fabricante:

20253202

153 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 1,48 €
20 - 49 1,33 €
50 - 99 1,26 €
100 - 499 1,11 €
500 + 0,96 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,48 €

1 x 1,48 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Recorrido s1 0.8
Carga elástica F1 ≈ N 8.5
Carga elástica F2 ≈ N 14.0
A/F 0.6
Peso g 0.4
Material Acero negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros