Menu Search

Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle presenta una ranura y una bola de cerámica y está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación precisa, gran durabilidad y resistencia a la corrosión. Su bola de cerámica lo hace perfecto para aplicaciones con vibración fuerte. Soporta temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20272746

Número de pieza del fabricante:

20272746

3 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 22,89 €
20 - 49 20,60 €
50 - 99 19,46 €
100 - 499 17,17 €
500 + 14,88 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

22,89 €

1 x 22,89 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Recorrido s1 3.5
w1 2.0
Carga elástica F1 ≈ N 41.0
Carga elástica F2 ≈ N 86.0
Peso g 19.8
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros