Menu Search

Émbolo con resorte M12 8.0 22.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle presenta una ranura y una bola de cerámica y está diseñado para aplicaciones que requieren una colocación precisa, gran durabilidad y resistencia a la corrosión. Su bola de cerámica lo hace perfecto para aplicaciones con vibración fuerte. Soporta temperaturas de hasta 250 ºC y es de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20272739

Número de pieza del fabricante:

20272739

3 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 16,63 €
20 - 49 14,97 €
50 - 99 14,14 €
100 - 499 12,47 €
500 + 10,81 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

16,63 €

1 x 16,63 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Carga de muelle Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Recorrido s1 2.5
w1 2.0
Carga elástica F1 ≈ N 26.0
Carga elástica F2 ≈ N 49.0
Peso g 9.8
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros