Menu Search

Pasador de bloqueo 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Acero

Referencia de Essentra:

10633892

Número de pieza del fabricante:

1220930

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 44,172 €
25 + 41,964 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

220,86 €

5 x 44,172 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de agarre 40.0 mm
Diámetro del pomo 40.0 mm
Altura del pomo 33.0 mm
Diámetro del pasador 20.0 mm
Mecanismo de cierre Trinquete de bloqueo
Color Negro
Material del pasador Acero
Material del pomo Plástico

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros