Menu Search

Plástico & Acero Trinquete de bloqueo Perno de bloqueo - Diámetro del pomo 40.0 mm | 1.575 in; Diámetro del pasador 4.8 mm | 0.189 in

Referencia de Essentra:

10197400

Número de pieza del fabricante:

1220929

20 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 21,392 €
25 + 20,326 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

106,96 €

5 x 21,392 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de agarre 35.0 mm
Diámetro del pomo 40.0 mm
Altura del pomo 33.0 mm
Diámetro del pasador 4.8 mm
Mecanismo de cierre Trinquete de bloqueo
Color Negro
Material del pasador Acero
Material del pomo Plástico

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros