Menu Search

Plástico & Acero Trinquete de bloqueo Perno de bloqueo - Diámetro del pomo 34.0 mm | 1.339 in; Diámetro del pasador 3.8 mm | 0.15 in

Referencia de Essentra:

10197288

Número de pieza del fabricante:

1220913

113 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 11,59 €
25 + 11,014 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

57,95 €

5 x 11,59 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de agarre 35.0 mm
Diámetro del pomo 34.0 mm
Altura del pomo 26.0 mm
Diámetro del pasador 3.8 mm
Mecanismo de cierre Trinquete de bloqueo
Color Negro
Material del pasador Acero
Material del pomo Plástico

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros