10270950
491264
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 4,238 € |
25 + | 4,028 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Finalizar | Chapado en níquel |
Tipo del asa | Asa de anilla extraíble |
Longitud de la rosca del cuerpo | 20.0 mm |
Longitud de la rosca del cuerpo | 0.787 in |
Fuerza del extremo final | 18.0 N |
Fuerza del extremo final | 18.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 6.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 6.0 N |
Diámetro de la punta | 5.5 mm |
Diámetro de la punta | 0.217 in |
Proyección de la punta | 6.0 mm |
Proyección de la punta | 0.236 in |
Anchura general | 24.0 mm |
Anchura general | 0.945 in |
Tamaño de la rosca del espárrago | 6.0 |
Tamaño de rosca del cuerpo | M10 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar