Menu Search

Palancas de cambios 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar application.
Referencia de Essentra:

10322260

Número de pieza del fabricante:

WGL-5

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 10,44 €
5 + 9,92 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,44 €

1 x 10,44 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud general 89.0 mm
Diámetro del eje 8.1 mm
Medida de la rosca M6 x 1.0
Color Negro
Estilo del asa Pomos esféricos

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros