Menu Search

Palancas de cambios 125.0 mm M8 10.0 mm Acero

La palanca de cambios larga con pomo ovalado tiene un eje de acero inoxidable de 10 mm de diámetro con roscas M8 para uso en maquinaria y aplicaciones similares.
Referencia de Essentra:

10498675

Número de pieza del fabricante:

1504420

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,992 €
50 + 4,742 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

49,92 €

10 x 4,992 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud general 125.0 mm
Diámetro del eje 10.0 mm
Medida de la rosca M8
Color Natural
Estilo del asa Pomos esféricos

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros