Menu Search

Capuchón para cubierta extensibles 50.0 mm 200.0 mm Transparente

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Referencia de Essentra:

10288221

Número de pieza del fabricante:

498807

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 2,016 €
100 - 499 0,96 €
500 + 0,912 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

20,16 €

10 x 2,016 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Estilo de fijación Ajuste extensible
Diámetro exterior 200.0 mm
Diámetro elástico 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros