10396513
498650
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 499 | 0,9208 € |
500 - 2499 | 0,4384 € |
2500 + | 0,4166 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 25.0 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 0.984 in |
Grosor de pared mínimo compatible | 1.0 mm |
Grosor de pared mínimo compatible | 0.039 in |
Grosor de pared máximo compatible | 2.0 mm |
Grosor de pared máximo compatible | 0.079 in |
Centro roscado | Sí |
Medida de la rosca | M8 |
Material completo | Polietileno de alta densidad |
Color | Negro |
Finalizar | Texturizado |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar