10274439
493658
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 23 | 44,30 € |
24 - 119 | 21,10 € |
120 + | 20,04 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de pared mínimo compatible | 1.0 mm |
---|---|
Grosor de pared mínimo compatible | 0.039 in |
Grosor de pared máximo compatible | 1.5 mm |
Grosor de pared máximo compatible | 0.059 in |
Centro roscado | Sí |
Medida de la rosca | M10 |
Material completo | Nylon |
Color | Negro |
Finalizar | Contera pulida:Acero inoxidable |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar