10377260
461342
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,3747 € |
1000 - 4999 | 0,1785 € |
5000 + | 0,1695 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del tubo exterior compatible | 40.0 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 1.575 in |
Grosor de pared mínimo compatible | 1.0 mm |
Grosor de pared mínimo compatible | 0.039 in |
Grosor de pared máximo compatible | 2.5 mm |
Grosor de pared máximo compatible | 0.098 in |
Centro roscado | No |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Código de material | 3926909790 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar