10377239
461338
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
300 - 2999 | 0,1879 € |
3000 - 14999 | 0,0895 € |
15000 + | 0,085 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 28.0 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 1.102 in |
Grosor de pared mínimo compatible | 1.0 mm |
Grosor de pared mínimo compatible | 0.039 in |
Grosor de pared máximo compatible | 2.5 mm |
Grosor de pared máximo compatible | 0.098 in |
Centro roscado | No |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Código de material | 3926909790 |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar