10377208
461334
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
800 - 7999 | 0,1063 € |
8000 - 39999 | 0,0506 € |
40000 + | 0,0481 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 10.0 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 0.394 in |
Grosor de pared mínimo compatible | 1.0 mm |
Grosor de pared mínimo compatible | 0.039 in |
Grosor de pared máximo compatible | 2.5 mm |
Grosor de pared máximo compatible | 0.098 in |
Centro roscado | Sí |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar