10377161
461330
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,0682 € |
2500 - 12499 | 0,0325 € |
12500 + | 0,0308 € |
Diámetro del tubo exterior compatible | 4.8 mm |
---|---|
Diámetro del tubo exterior compatible | 0.189 in |
Grosor de pared mínimo compatible | 1.0 mm |
Grosor de pared mínimo compatible | 0.039 in |
Grosor de pared máximo compatible | 2.3 mm |
Grosor de pared máximo compatible | 0.091 in |
Centro roscado | Sí |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar