10303801
551722
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 249 | 1,3396 € |
250 - 1249 | 0,638 € |
1250 + | 0,606 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Polietileno de alta densidad |
---|---|
Finalizar | Texturizado |
Color | Gris |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Forma del cabezal | Rectangular |
Clavijas de metal | No |
Centro roscado | No |
Medida de la rosca | M10 |
Longitud del cabezal | 60.0 mm |
Longitud del cabezal | 2.362 in |
Anchura del cabezal | 30.0 mm |
Anchura del cabezal | 1.181 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar