20219161
20219161
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 57,11 € |
10 - 19 | 51,40 € |
20 - 49 | 48,54 € |
50 - 99 | 45,69 € |
100 + | 37,12 € |
Int d1 tol 2B | 7/6" - 14 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 3/4" - 16 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.62 |
Inst tool ref | W0370 |
Inst. tap drill size | 45/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.68 |
Removal drill size | 21/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | Acero al carbono |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar