20219116
20219116
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 36,97 € |
10 - 19 | 33,27 € |
20 - 49 | 31,42 € |
50 - 99 | 29,57 € |
100 + | 24,04 € |
Int d1 tol 2B | 8 - 32 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 3/8" - 16 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0320 |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 9/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Material | Acero al carbono |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar