20218652
20218652
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 180,60 € |
10 - 19 | 162,54 € |
20 - 49 | 153,51 € |
50 + | 144,48 € |
Int d1 tol 2B | 3/4" - 16 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1 - 1/4" - 12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.12 |
Inst tool ref | W0410 |
Inst. tap drill size | 1-3/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.31 |
Removal drill size | 1-3/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar