20218584
20218584
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 67,77 € |
10 - 19 | 61,00 € |
20 - 49 | 57,60 € |
50 - 99 | 54,21 € |
100 + | 44,05 € |
Int d1 tol 2B | 1/4" - 28 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1/2" - 13 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.37 |
Inst tool ref | W0340 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Removal drill size | 13/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar