20218119
20218119
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 17,03 € |
10 - 19 | 15,33 € |
20 - 49 | 14,48 € |
50 - 99 | 13,63 € |
100 - 499 | 11,08 € |
500 + | 10,22 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M16 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 1"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.87 |
Inst tool ref | W0490 |
Inst. tap drill size | 15/16" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 1.02 |
Inst. thread tap tol. 2B | 1"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.00 |
Removal drill size | 27/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Material | Acero al carbono |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar