20218041
20218041
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 34,51 € |
10 - 19 | 31,06 € |
20 - 49 | 29,33 € |
50 - 99 | 27,61 € |
100 - 499 | 22,43 € |
500 + | 20,70 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M14 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 7/8"-14 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.8 |
Inst tool ref | W0480 |
Inst. tap drill size | 53/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.88 |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.94 |
Removal drill size | 25/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Material | Acero inoxidable 303 |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar