20218003
20218003
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 20,49 € |
10 - 19 | 18,44 € |
20 - 49 | 17,42 € |
50 - 99 | 16,40 € |
100 - 499 | 13,32 € |
500 + | 12,30 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M6 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.3 |
Inst tool ref | W0430 |
Inst. tap drill size | 21/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.38 |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 9/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Material | Acero inoxidable 303 |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar