20217952
20217952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 9,90 € |
10 - 19 | 8,90 € |
20 - 49 | 8,41 € |
50 - 99 | 7,92 € |
100 - 499 | 6,44 € |
500 + | 5,94 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M14 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M20 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 20.0 |
Inst tool ref | W0700 |
Inst. tap drill size | 18.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 20.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M20 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 22.5 |
Removal drill size | 17.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Material | Acero al carbono |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar