20217778
20217778
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 3,93 € |
10 - 19 | 3,53 € |
20 - 49 | 3,34 € |
50 - 99 | 3,15 € |
100 - 499 | 2,55 € |
500 + | 2,36 € |
Tipo de inserto | Thinwall |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M 6 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M10 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 10.0 |
Inst tool ref | W0520 |
Inst. tap drill size | 8.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 10.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M10 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 11.5 |
Removal drill size | 7.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Material | Acero al carbono |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar