Menu Search

Inserto roscado 30.0 M20 x 1.50 De alta resistencia Acero inoxidable 303

Las conteras roscadas sustituyen roscas dañadas o deterioradas con roscas más fuertes que garantizan una conexión sólida. Son fáciles de instalar y extraer sin una perforación especial y se utiliza en aplicaciones de alta resistencia. Proporcionan una fijación segura. Se suministran en tamaño métrico y están fabricadas en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20217723

Número de pieza del fabricante:

20217723

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 100,51 €
10 - 19 90,46 €
20 - 49 85,43 €
50 - 99 80,40 €
100 - 499 65,33 €
500 + 60,31 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

100,51 €

1 x 100,51 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de inserto Heavy Duty
Int. d1 tol. 6H M20 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M30 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 30.0
Inst tool ref W0730
Inst. tap drill size 28.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 30.3
Inst. thread tap tol. 6H M30 x 2.00
Inst. thread depth min. 34.5
Removal drill size 25.8
Removal drill depth 6.4
Material Acero inoxidable 303
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros