20217716
20217716
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 48,77 € |
10 - 19 | 43,89 € |
20 - 49 | 41,46 € |
50 - 99 | 39,02 € |
100 - 499 | 31,71 € |
500 + | 29,26 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M20 x 2.50 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M30 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 30.0 |
Inst tool ref | W0730 |
Inst. tap drill size | 28.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 30.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M30 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 34.5 |
Removal drill size | 25.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar