20217686
20217686
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 21,60 € |
10 - 19 | 19,44 € |
20 - 49 | 18,36 € |
50 - 99 | 17,28 € |
100 - 499 | 14,04 € |
500 + | 12,96 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M16 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M22 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 22.0 |
Inst tool ref | W0710 |
Inst. tap drill size | 20.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 22.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M22 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 24.5 |
Removal drill size | 17.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar