20217617
20217617
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 14,24 € |
10 - 19 | 12,82 € |
20 - 49 | 12,11 € |
50 - 99 | 11,39 € |
100 - 499 | 9,26 € |
500 + | 8,55 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M8 x 1.25 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M14 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 14.0 |
Inst tool ref | W0660 |
Inst. tap drill size | 12.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 14.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M14 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 16.5 |
Removal drill size | 11.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar