20217556
20217556
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 17,25 € |
10 - 19 | 15,53 € |
20 - 49 | 14,66 € |
50 - 99 | 13,80 € |
100 - 499 | 11,21 € |
500 + | 10,36 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M18 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M24 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 24.0 |
Inst tool ref | W0720 |
Inst. tap drill size | 22.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 24.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M24 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 26.5 |
Removal drill size | 19.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Material | Acero al carbono |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar