20217433
20217433
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 8,32 € |
10 - 19 | 7,48 € |
20 - 49 | 7,07 € |
50 - 99 | 6,66 € |
100 - 499 | 5,40 € |
500 + | 5,00 € |
Tipo de inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M 4 x 0.70 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M 8 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Coarse |
l1 | 8.0 |
Inst tool ref | W0630 |
Inst. tap drill size | 6.9 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 8.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M 8 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 9.5 |
Removal drill size | 5.5 |
Removal drill depth | 4.0 |
Material | Acero al carbono |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar