10287255
498702
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,3215 € |
1000 - 4999 | 0,1531 € |
5000 + | 0,1455 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Erosionado |
Color | Negro |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 5.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.197 in |
Longitud del cabezal | 30.0 mm |
Longitud del cabezal | 1.181 in |
Anchura del cabezal | 30.0 mm |
Anchura del cabezal | 1.181 in |
Altura del inserto | 18.5 mm |
Altura del inserto | 0.728 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar