10287194
498696
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 199 | 2,989 € |
200 - 999 | 1,4235 € |
1000 + | 1,352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Erosionado |
Color | Negro |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Longitud del cabezal | 120.0 mm |
Longitud del cabezal | 4.724 in |
Anchura del cabezal | 120.0 mm |
Anchura del cabezal | 4.724 in |
Altura del inserto | 27.5 mm |
Altura del inserto | 1.083 in |
Rango de grosor de pared compatible | 3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar