Menu Search

Inserto roscado Rectangular 50.0 mm Negro

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10286449

Número de pieza del fabricante:

498616

10098 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,4756 €
500 - 2499 0,7026 €
2500 + 0,6676 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

73,78 €

50 x 1,4756 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Polietileno de alta densidad
Finalizar Texturizado
Color Negro
Forma del cabezal Rectangular
Centro roscado No
Longitud del cabezal 50.0 mm
Anchura del cabezal 25.0 mm
Altura del inserto 22.0 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros