10286418
498613
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 1,0952 € |
1000 - 4999 | 0,5215 € |
5000 + | 0,4954 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de alta densidad |
Finalizar | Texturizado |
Color | Negro |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Longitud del cabezal | 35.0 mm |
Longitud del cabezal | 1.378 in |
Anchura del cabezal | 20.0 mm |
Anchura del cabezal | 0.787 in |
Altura del inserto | 19.0 mm |
Altura del inserto | 0.748 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar