10377154
461326
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 199 | 2,1465 € |
200 - 999 | 1,022 € |
1000 + | 0,9715 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Erosionado |
Color | Negro |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 5.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.217 in |
Longitud del cabezal | 100.0 mm |
Longitud del cabezal | 3.937 in |
Anchura del cabezal | 50.0 mm |
Anchura del cabezal | 1.969 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar