10081365
111861
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,4682 € |
1000 - 4999 | 0,2229 € |
5000 + | 0,2118 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Pulido |
Color | Verde |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Longitud del cabezal | 50.8 mm |
Longitud del cabezal | 2 in |
Anchura del cabezal | 25.4 mm |
Anchura del cabezal | 1 in |
Altura del inserto | 11.5 mm |
Altura del inserto | 0.453 in |
Rango de grosor de pared compatible | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar