10079737
111554
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 249 | 1,052 € |
250 - 1249 | 0,5008 € |
1250 + | 0,4756 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
---|---|
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Finalizar | Erosionado |
Color | Negro |
Forma del cabezal | Rectangular |
Centro roscado | No |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Longitud del cabezal | 76.2 mm |
Longitud del cabezal | 3 in |
Anchura del cabezal | 50.8 mm |
Anchura del cabezal | 2 in |
Altura del inserto | 22.0 mm |
Altura del inserto | 0.866 in |
Rango de grosor de pared compatible | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar