Menu Search

Contera para tubos Rectangular 120.0 mm 60.0 mm Negro

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10079423

Número de pieza del fabricante:

111517

95 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 2,528 €
100 - 499 1,204 €
500 + 1,143 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

25,28 €

10 x 2,528 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Polietileno de baja densidad
Finalizar Pulido
Color Negro
Forma del cabezal Rectangular
Centro roscado No
Altura de la cabeza 6.0 mm
Longitud del cabezal 120.0 mm
Anchura del cabezal 60.0 mm
Altura del inserto 22.0 mm
Rango de grosor de pared compatible 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros