Menu Search

Tube Insert Rectangular 20.0 mm 10.0 mm Black

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10078228

Número de pieza del fabricante:

111354

33198 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,108 €
2000 - 9999 0,0514 €
10000 + 0,0488 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

21,60 €

200 x 0,108 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Polietileno de baja densidad
Finalizar Erosionado
Color Negro
Forma del cabezal Rectangular
Centro roscado No
Altura de la cabeza 3.0 mm
Longitud del cabezal 20.0 mm
Anchura del cabezal 10.0 mm
Altura del inserto 11.5 mm
Rango de grosor de pared compatible 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros