Menu Search

Contera para tubos Rectangular 40.0 mm 20.0 mm Negro

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10078112

Número de pieza del fabricante:

111344

9423 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,2149 €
1000 - 4999 0,1023 €
5000 + 0,0972 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

21,49 €

100 x 0,2149 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Polietileno de baja densidad
Finalizar Pulido
Color Negro
Forma del cabezal Rectangular
Centro roscado No
Altura de la cabeza 5.0 mm
Longitud del cabezal 40.0 mm
Anchura del cabezal 20.0 mm
Altura del inserto 11.5 mm
Rango de grosor de pared compatible 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros